Menü Suche

Griffleiste 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10640524

Alte Essentra-Artikelnummer:

1220547

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 9 12,4416 €
10 - 19 11,8313 €
20 - 39 11,1932 €
40 + 9,9449 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

24,88 €

2 x 12,4416 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Oberfläche Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Material Aluminium
Typ With Lettering Block
Flanschbreite 13.0 mm
Gesamthöhe 36.0 mm
Gesamtlänge 150.0 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns