Menü Suche

Griffmulden ‒ zum Anschrauben

Auf Lager

Griffmulden zum Anschrauben werden mit mitgelieferten Unterlegscheiben und Muttern gesichert. Die satinierte Oberfläche ist ästhetisch ansprechend. Die Ausführung eignet sich ideal zur Verwendung an Ausrüstungsgegenständen beim Catering oder in der Nahrungsmittelindustrie.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
30,33 € - 59,0502 € 56 Auf Lager
27,8289 € - 54,2043 € 234 Auf Lager
Griffmulde 120.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10273517

Preisbereich
59,0502 € - 30,33 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Satiniert
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Griffmulde mit Schnappverschluss
  • Montageart
    Bolt On
Griffmulde 120.0 mm 62.0 mm Edelstahl

10273524

Preisbereich
54,2043 € - 27,8289 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Satiniert
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Griffmulde mit Schnappverschluss
  • Montageart
    Bolt On