Menü Suche

Griffmulde 101.0 mm 15.0 mm ABS Grau

Screw mounted recessed handle with a Polyamide (PA) shell. Strong handle that can be fixed using M6 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10273449

Alte Essentra-Artikelnummer:

493457

10 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 19 9,5042 €
20 - 39 9,0254 €
40 + 8,5467 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,01 €

2 x 9,5042 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Griffform Rechteckig
Griffausführung Bündig
Montageart Quadratische Platte
Muldenform/-ausführung Trapez
Gesamtlänge 101.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns