Menü Suche

Griffmulde 102.0 mm 15.0 mm ABS Grau

Griffmulde zum Aufschrauben aus ABS. Dies ist ein starker Griff, der mit M3-Schrauben fixiert werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten). Kann horizontal oder vertikal montiert werden. Ersetzt Artikel mit Nr.: 493457
Neue Essentra-Artikelnummer:

20338435

Alte Essentra-Artikelnummer:

57428

900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 9,2627 €
50 + 8,3364 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

92,63 €

10 x 9,2627 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Griffform Rechteckig
Griffausführung Bündig
Montageart Screw Mount
Muldenform/-ausführung Trapez
Gesamtlänge 102.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns