Menü Suche

Griffmulde 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Schwarz

Dieser flächenbündige Griff zum Anschrauben ist aus Polyamid gefertigt und kann horizontal oder vertikal mit M6-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden. Ersetzt Artikel mit Nr.: 1287197
Neue Essentra-Artikelnummer:

20338558

Alte Essentra-Artikelnummer:

97420

490 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 26,3798 €
50 + 23,7418 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

263,80 €

10 x 26,3798 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6 + Glasfaser
Griffform Rechteckig
Griffausführung Bündig
Montageart Schraubbefestigung
Muldenform/-ausführung Rechteckig
Gesamtlänge 133.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns