Menü Suche

Standardgriff 187.0 mm 79.0 mm ABS Schwarz

Griffmulde zum Aufclipsen. Diese Griffmulde mit tiefer Aussparung hat ein kompaktes und ergonomisches Design. Wird installiert, indem der Griff in das Montageloch eingedrückt wird. Federclips für die Montage an der Innenwand werden mitgeliefert. Gefertigt aus ABS. Ersetzt Artikel mit Nr.: 493463
Artikelnr:

87420

28 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 14,8621 €
5 + 13,3759 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

14,86 €

1 x 14,8621 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffform Rechteckig
Griffausführung Standardgriff
Montageart Schnappbefestigung
Griffmaterial ABS
Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns