Menü Suche

Riegel mit T-Griff 11.5 mm 80.0 mm Zinklegierung Chrom

Diese einstellbaren Kompressionsverschlüsse sind mit einem T-Griff ausgestattet. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies ermöglicht auch eine bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Diese Verschlüsse sind ideal für Schrank- und Möbelanwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20048020

Alte Essentra-Artikelnummer:

0101102001E

23 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 10,565 €
25 - 249 7,5464 €
250 + 6,7243 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

10,57 €

1 x 10,565 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Zungenlänge 62.0 mm
Greifweite 11.5 mm
Grifflänge 80.0 mm
Länge Montagebohrung 31.5 mm
Montagelochbreite 22.2 mm
Material Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Grifftyp T-Griff mit Schlüsselbetätigung
Schließungsart Verschiedenschließend
Riegelausführung Drehriegel
Schlüsseltyp Verschiedenschließend

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns