Menü Suche

Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

Der Drehriegel mit Griff wird zur Sicherung von Türen, Schränken und anderen Gehäusen verwendet. Er ist ohne Zylinder konstruiert, so dass er nicht mit einem Schlüssel verschlossen werden kann, sondern nur durch den Drehmechanismus des Griffs gesichert wird. Schwarz und aus Zamak-Material hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20062040

Alte Essentra-Artikelnummer:

110120047E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 8,1221 €
1 + 7,9706 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,97 €

1 x 7,9706 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 28.5 mm
Grifflänge 80.0 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Material Zamak
Oberfläche Pulverbeschichtet
Schließungsart Keyless
Riegelausführung Drehriegel
Schlüsseltyp Schlüssel ohne Zylinder

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns