Menü Suche

Riegel mit T-Griff 18.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

Zylinder-Drehriegel mit Griff wird zur Sicherung von Türen, Schränken und anderen Gehäusen verwendet. Er verfügt über einen verschiedenschließenden T-Schloss-Greifer, der es ermöglicht, jeden Riegel unterschiedlich zu verschließen, wodurch die Fähigkeit jedes Schlüssels, einen bestimmten Riegel zu öffnen, eingeschränkt wird. Schwarz, hergestellt aus einer Zinklegierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20121877

Alte Essentra-Artikelnummer:

110120230E

56 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 18.5 mm
Grifflänge 74.0 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Material Zinklegierung
Oberfläche Farblose Zinkbeschichtung
Grifftyp T-Griff, Verriegelung
Schließungsart Verschiedenschließend
Riegelausführung Cam Latches
Schlüsseltyp Verschiedenschließend

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns