Menü Suche

Riegel mit T-Griff 28.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

Diese einstellbaren Kompressionsverschlüsse sind mit einem T-Griff ausgestattet. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies ermöglicht auch eine bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Diese Verschlüsse sind ideal für Schrank- und Möbelanwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20062224

Alte Essentra-Artikelnummer:

110120247E

425 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 7907000090
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 28.5 mm
Grifflänge 74.0 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Material Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtet
Grifftyp T-Griff, Verriegelung
Schließungsart Verschiedenschließend
Riegelausführung Drehriegel
Schlüsseltyp Verschiedenschließend

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns