Menü Suche

Riegel mit T-Griff 28.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Schwarz

Diese einstellbaren Kompressionsverschlüsse sind mit einem T-Griff ausgestattet. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies ermöglicht auch eine bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Diese Verschlüsse sind ideal für Schrank- und Möbelanwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20052232

Alte Essentra-Artikelnummer:

110200547E

73 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 9,2886 €
25 + 6,6347 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

9,29 €

1 x 9,2886 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 28.5 mm
Grifflänge 74.0 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Material Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtet
Grifftyp T-Griff, Verriegelung
Schließungsart Gleichschließend
Riegelausführung Drehriegel
Schlüsseltyp Euroschlüssel (5333)

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns