552016
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 1 | 16,4291 € |
2 + | 14,7862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Doppeltes Innengewinde 11,0 mm |
---|---|
Höhe | 60.0 mm |
Höhe | 2.362 in |
Länge | 136.0 mm |
Länge | 5.354 in |
Länge Unterteil | 136.0 mm |
Länge Unterteil | 5.354 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 70.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 2.756 in |
Farbe | Black |
Zolltarifnummer | 4016999190 |
Gesamtbreite | 60.0 mm |
Gesamtbreite | 2.362 in |
Gesamtlänge | 150.0 mm |
Gesamtlänge | 5.906 in |
Befestigungsmethode | Rechteckig, doppeltes Außengewinde |
Hauptmaterial | Stahl;Kautschuk |
Höhe Unterteil | 60.0 mm |
Höhe Unterteil | 2.362 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.