Menü Suche

Gummibuchsen

Auf Lager

Buchsen aus Naturkautschuk und Stahl. Diese Buchsen sind in drei Typen und einer Auswahl an Größen erhältlich, passend für Ihre Zwecke.

Seriennummer: SR6485

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Durchmesser Unterteil Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Innendurchmesser Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bohrungsdurchmesser Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Unterteil Innendurchmesser Bohrungsdurchmesser Durchmesser Unterteil Kaufen
3,0074 € - 8,4399 € 43 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
17,5252 € - 17,5252 € 55 Auf Lager
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
8,9403 € - 26,0663 € 33 Auf Lager
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
4,019 € - 13,1234 € 7 Auf Lager
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,5973 € - 8,2103 € 52 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
45,221 € - 65,0018 € 13 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
40,4638 € - 104,2366 € 31 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
9,9792 € - 25,7505 € 20 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
9,9792 € - 25,9515 € 34 Auf Lager
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
7,9834 € - 18,7746 € 100 Auf Lager
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
14,8731 € - 25,6453 € 35 Auf Lager
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
9,7058 € - 19,3201 € 420 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
19,1519 € - 91,0162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
11,2369 € - 19,3843 € 40 Auf Lager
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
25,3665 € - 33,7954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
Durchführung Rund 20.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10306147

Preisbereich
8,4399 € - 3,0074 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    2.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 50.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306086

Preisbereich
17,5252 € - 17,5252 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306154

Preisbereich
26,0663 € - 8,9403 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 30.0 mm 16.0 mm Stahl;Kautschuk

10306062

Preisbereich
13,1234 € - 4,019 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 15.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10306130

Preisbereich
8,2103 € - 2,5973 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    2.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 80.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10306185

Preisbereich
65,0018 € - 45,221 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 100.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10306192

Preisbereich
104,2366 € - 40,4638 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 50.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10306178

Preisbereich
25,7505 € - 9,9792 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10306161

Preisbereich
25,9515 € - 9,9792 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 62.0 mm 6.0 mm Stahl;Kautschuk

10306123

Preisbereich
18,7746 € - 7,9834 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    62.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 60.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306093

Preisbereich
25,6453 € - 14,8731 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10306116

Preisbereich
19,3201 € - 9,7058 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    2.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 80.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306109

Preisbereich
91,0162 € - 19,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306079

Preisbereich
19,3843 € - 11,2369 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 100.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10554166

Preisbereich
33,7954 € - 25,3665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund