Menü Suche

Gurtkabelbinder

Auf Lager

Gurtkabelbinder eignen sich ideal zum einfachen Bündeln von Elektrodrähten. Gurt-Kabelbinder sind praktisch und effektiv und in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Kabelbinder verfügen über ein flexibles Design und einen Schnell-Löse-Mechanismus. Sie sind aus PE in Natur und Schwarz erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0884 € - 0,1035 € 828 Auf Lager
45.0 mm
160.0 mm
0,042 € - 0,0579 € 67998 Auf Lager
23.0 mm
99.0 mm
0,0884 € - 0,1035 € 1491 Auf Lager
38.0 mm
140.0 mm
0,0601 € - 0,0823 € 14323 Auf Lager
28.0 mm
125.0 mm
0,0313 € - 0,0313 € 29894 Auf Lager
35.0 mm
130.0 mm
0,0884 € - 0,1035 € 6999 Auf Lager
38.0 mm
140.0 mm
0,0884 € - 0,1035 € 121 Auf Lager
45.0 mm
160.0 mm
0,0601 € - 0,0823 € 14356 Auf Lager
36.0 mm
150.0 mm
Gurtkabelbinder 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Natur

462690

Preisbereich
0,1035 € - 0,0884 €

Lagerbestände
828 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kabelbinder 6.4 mm 99.0 mm 23.0 mm PE Natur

HT-3.9

Preisbereich
0,0579 € - 0,042 €

Lagerbestände
67998 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Gurtkabelbinder 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Natur

462691

Preisbereich
0,1035 € - 0,0884 €

Lagerbestände
1491 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kabelbinder 6.4 mm 125.0 mm 28.0 mm PE Natur

HT-4.9

Preisbereich
0,0823 € - 0,0601 €

Lagerbestände
14323 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Gurtkabelbinder 15.0 mm 130.0 mm 35.0 mm PE Natur

462689

Preisbereich
0,0313 € - 0,0313 €

Lagerbestände
29894 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
Gurtkabelbinder 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Schwarz

462694

Preisbereich
0,1035 € - 0,0884 €

Lagerbestände
6999 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Gurtkabelbinder 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Schwarz

462693

Preisbereich
0,1035 € - 0,0884 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kabelbinder 6.4 mm 150.0 mm 36.0 mm PE Natur

HT-5.9

Preisbereich
0,0823 € - 0,0601 €

Lagerbestände
14356 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtbreite
    6.4 mm