Menü Suche

Hakenverladungskappe 254.0 mm 15.0 mm Schwarz

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10073995

Alte Essentra-Artikelnummer:

110427

108 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
12 + 5,6462 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: VPE 12

Gesamtpreis:

67,75 €

12 x 5,6462 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 273.0 mm
WT 15.0 mm
Kompatible Rohrnennweite 254.0 mm
DIN-Spezifikation Rohr DN 250
Farbe Black
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns