Menü Suche

Hakenverladungskappe 1016.0 mm 26.5 mm Gelb

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 1000 nominal diameter 40” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10228678

Alte Essentra-Artikelnummer:

31138

11 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 1 187,8205 €
2 - 15 89,072 €
16 - 29 82,229 €
30 + 71,9363 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

187,82 €

1 x 187,8205 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 130.0 mm
H1 110.0 mm
OD 1016.0 mm
WT 26.5 mm
Kompatible Rohrnennweite 1016.0 mm
DIN-Spezifikation Rohr DN 1000
Farbe Gelb
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns