Menü Suche

Hakenverladungskappe 254.0 mm 18.1 mm Gelb

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 250 nominal diameter 10” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10240427

Alte Essentra-Artikelnummer:

34848

80 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 39 14,8434 €
40 + 7,0683 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,84 €

1 x 14,8434 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 273.0 mm
WT 18.1 mm
Kompatible Rohrnennweite 254.0 mm
DIN-Spezifikation Rohr DN 250
Farbe Gelb
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns