Menü Suche

Hakenverladungskappe 508.0 mm 27.7 mm Gelb

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10240472

Alte Essentra-Artikelnummer:

34862

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 119 49,7166 €
120 + 23,6746 €
Verpackungseinheit (VPE): 120

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

49,72 €

1 x 49,7166 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Kompatible Rohrnennweite 508.0 mm
DIN-Spezifikation Rohr DN 500
Farbe Gelb
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns