Menü Suche

Hakenverladungskappe 914.4 mm 22.6 mm Gelb

PE flexible Recessed Caps. Protect pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Soft material for easy fitting on large sizes. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10372135

Alte Essentra-Artikelnummer:

34871

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 3 165,0522 €
4 - 15 78,5962 €
16 - 31 72,5558 €
32 + 63,474 €
Verpackungseinheit (VPE): 4

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

165,05 €

1 x 165,0522 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Kompatible Rohrnennweite 914.4 mm
DIN-Spezifikation Rohr DN 900
Farbe Gelb
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns