Menü Suche

Sicherungsabstandhalter 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

Diese Sicherungs-Abstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10205778

Alte Essentra-Artikelnummer:

13SPRT094

8465 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 499 0,119 €
500 - 2499 0,1168 €
2500 - 2499 0,1021 €
2500 - 4999 0,1002 €
5000 - 4999 0,0952 €
5000 + 0,0935 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

58,40 €

500 x 0,1168 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 8.0 mm
Innendurchmesser 7.0 mm
Kompatible Gewindegrößen (alle) #10
Schraubendurchmesser 4.5 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Außendurchmesser 12.7 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns