Menü Suche

Halteseil 200.0 mm Lasche und Schlaufe 30.0 mm

Dieses Haltekabel besteht aus Edelstahl, das mit transparentem PVC beschichtet ist, und hat eine Schlaufe und eine Lasche an den Enden. Es wird zur Sicherung von Geräten bei der Anwendung eingesetzt, einschließlich Befestigungen, Anhänger oder LKW.
Artikelnr:

1337541

28 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 9,1385 €
50 - 99 5,9435 €
100 - 499 5,4831 €
500 + 5,2877 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

91,39 €

10 x 9,1385 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kabelmaterial Edelstahl
Beschichtungsmaterial Kunststoff
Endstück-Material Edelstahl
Endstück-Ausführung Tab And Loop
Ausführung Type B
Typ Retaining Cable
Zolltarifnummer 7312102000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns