Menü Suche

Hängende 3D-Displaysysteme

Auf Lager

Hängende 3D-Displaysysteme können mit einem Metallhaken und einem Deckenclip von der Decke abgehängt werden, um Marketingmaterialien und Plakate zu präsentieren. Diese mobilen Displaysysteme bestehen aus einem Set mit Unter- und Oberteil.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Seiten Kompatible Poster-Mindestbreite Abstand zwischen Befestigungslöchern Kompatible Maximal-Posterbreite Kaufen
1,2858 € - 1,4286 € 108 Auf Lager
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
1,0602 € - 1,178 € 5000 Auf Lager
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
1,2448 € - 1,3831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Hängendes 3D-Displaysystem 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Natur

464769

Preisbereich
1,4286 € - 1,2858 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    160.0 mm
  • Kompatible Maximal-Posterbreite
    400.0 mm
  • Kompatible Poster-Mindestbreite
    240.0 mm
Hängendes 3D-Displaysystem 400.0 mm 750.0 mm

464768

Preisbereich
1,178 € - 1,0602 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    317.0 mm
  • Kompatible Maximal-Posterbreite
    750.0 mm
  • Kompatible Poster-Mindestbreite
    400.0 mm
Hängendes 3D-Displaysystem 240.0 mm 400.0 mm

464767

Preisbereich
1,3831 € - 1,2448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    160.0 mm
  • Kompatible Maximal-Posterbreite
    400.0 mm
  • Kompatible Poster-Mindestbreite
    240.0 mm