Menü Suche

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Auf Lager

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Kaufen
1,3811 € - 2,1484 € 2525 Auf Lager
Galvanised Steel
9,1524 € - 14,237 € 65 Auf Lager
Edelstahl 304
5,1673 € - 8,0381 € 2350 Auf Lager
Edelstahl 304
2,2651 € - 3,5235 € 675 Auf Lager
Galvanised Steel
Hebelspannverschluss 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283905

Preisbereich
2,1484 € - 1,3811 €

Lagerbestände
2525 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    10
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Edelstahl 304

10283370

Preisbereich
14,237 € - 9,1524 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    9
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Hebelspannverschluss 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Edelstahl 304

10283387

Preisbereich
8,0381 € - 5,1673 €

Lagerbestände
2350 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    10
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Galvanised Steel

10283899

Preisbereich
3,5235 € - 2,2651 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    9
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890