Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d1 | h1 | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0998 € - 0,1552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Gelb
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Gelb
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.661 in
16.8 mm
|
Gelb
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,3275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,177 € | 100 Auf Lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Gelb
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1697 € | 100 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gelb
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0469 € | 60000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1029 € | 99 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,0415 € | 5000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Gelb
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.933 in
23.7 mm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1066 € | 75 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.