Menü Suche

Kabelbinder 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Schwarz

This non-releasable cable tie is manufactured from black UV resistant Polyamide 66. Ersetzt Artikel mit Nr.: RG-315-UV
Neue Essentra-Artikelnummer:

20002107

Alte Essentra-Artikelnummer:

20002107

68946 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Black
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Besondere Merkmale UV-beständig
Mindestzugfestigkeit 22.0 kg
Gesamtlänge 203.0 mm
Gesamtbreite 4.8 mm
Stärke 1.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns