Menü Suche

Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

Witterungsbeständiger Kabelbinder mit einem speziellen Zusatz zum Schutz vor UV-Strahlen, der die Lebensdauer des Produkts verlängert.
Artikelnr:

460257

161111 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0462 €
1000 - 1999 0,0442 €
2000 + 0,0397 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

4,62 €

100 x 0,0462 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Black
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Besondere Merkmale Wetterbeständig
Mindestzugfestigkeit 18.0 kg
Gesamtlänge 203.0 mm
Gesamtbreite 3.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns