Menü Suche

Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natur

Dieser hitzestabilisierte Standard-Kabelbinder ist so konzipiert, dass er höheren Temperaturen standhält und somit eine geeignetere Option für rauere Umgebungen darstellt.
Artikelnr:

WIT-50R-HT-M

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2653 €
5000 - 9999 0,2432 €
10000 + 0,2307 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

265,30 €

1000 x 0,2653 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Natural
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Gesamtlänge 203.2 mm
Gesamtbreite 4.8 mm
Hauptmaterial Polyamid 4.6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns