Menü Suche

Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

Dieser Hochleistungsgelenkkopf mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager verbindet zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander. Er ist einfach zu installieren, indem er angeschraubt wird. Er kann Temperaturen von -30 °C bis +60 °C widerstehen und gleichzeitig seine Tragfähigkeit beibehalten. Aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20263928

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 27,03 €
10 - 19 24,33 €
20 - 49 22,98 €
50 + 21,62 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

27,03 €

1 x 27,03 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Rechtsgewinde
d1 8.0
l1 42.0
d2 M8
d3 15.87
l2 25.0
d4 24.0
a1 14.5
Gewicht g 38.0
a2 7.5
l3 15.0
w1 12.0
w2 9.00
Dyn. load C max. kN 7.0
Static load C0 max. kN 14.3
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns