Menü Suche

Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 30.0 M6 Stahl

Dieser Hochleistungsgelenkkopf mit Innengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager wird dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Er hat eine robuste, korrosions- und abnutzungsbeständige Oberfläche und kann Temperaturen von -30 °C bis +60 °C widerstehen, ohne an Tragfähigkeit einzubüßen. Aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20264048

Alte Essentra-Artikelnummer:

20264048

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 24,8228 €
10 - 19 22,3364 €
20 - 49 21,1034 €
50 + 19,8603 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

24,82 €

1 x 24,8228 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Linksgewinde
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Gewicht g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns