Menü Suche

Hochleistungsgelenkköpfe ‒ mit Innengewinde

Auf Lager

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.

Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach.
  • Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Edelstahl, Stahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewinderichtung d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kaufen
78,77 € - 98,46 € 13 Auf Lager
Linksgewinde
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
78,77 € - 98,46 € 4 Auf Lager
Linksgewinde
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
104,98 € - 131,23 € 14 Auf Lager
Linksgewinde
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
31,54 € - 39,43 € 934 Auf Lager
Rechtsgewinde
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
37,83 € - 47,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechtsgewinde
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
173,29 € - 216,61 € 3 Auf Lager
Rechtsgewinde
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
241,42 € - 301,77 € 10 Auf Lager
Rechtsgewinde
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
241,42 € - 301,77 € 2 Auf Lager
Linksgewinde
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
87,18 € - 108,98 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Linksgewinde
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
134,40 € - 168,00 € 20 Auf Lager
Linksgewinde
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
19,49 € - 24,36 € 28 Auf Lager
Rechtsgewinde
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
30,48 € - 38,10 € 8 Auf Lager
Rechtsgewinde
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
49,35 € - 61,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechtsgewinde
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
134,40 € - 168,00 € 5 Auf Lager
Rechtsgewinde
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
37,83 € - 47,29 € 21 Auf Lager
Linksgewinde
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Linksgewinde
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
48,38 € - 60,47 € 16 Auf Lager
Linksgewinde
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
178,43 € - 223,04 € 12 Auf Lager
Linksgewinde
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
34,64 € - 43,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechtsgewinde
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
48,38 € - 60,47 € 16 Auf Lager
Rechtsgewinde
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • von 4
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 85.0 M16 Edelstahl

20264819

Preisbereich
98,46 € - 78,77 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 85.0 M16x1.5 Edelstahl

20264826

Preisbereich
98,46 € - 78,77 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 102.0 M20x1.5 Edelstahl

20264840

Preisbereich
131,23 € - 104,98 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 40.0 M6 Edelstahl

20264901

Preisbereich
39,43 € - 31,54 €

Lagerbestände
934 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 57.0 M10x1.25 Edelstahl

20264932

Preisbereich
47,29 € - 37,83 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 111.0 M22x1.5 Edelstahl

20265014

Preisbereich
216,61 € - 173,29 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 145.0 M30x2.0 Edelstahl

20265038

Preisbereich
301,77 € - 241,42 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 145.0 M27x2.0 Edelstahl

20265144

Preisbereich
301,77 € - 241,42 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22x1.5 Stahl

20264154

Preisbereich
108,98 € - 87,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30x2.0 Stahl

20264178

Preisbereich
168,00 € - 134,40 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 27.0 M5 Stahl

20264208

Preisbereich
24,36 € - 19,49 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 50.0 M12 Stahl

20264253

Preisbereich
38,10 € - 30,48 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 64.0 M16x1.5 Stahl

20264291

Preisbereich
61,69 € - 49,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M27x2.0 Stahl

20264352

Preisbereich
168,00 € - 134,40 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 57.0 M10 Edelstahl

20264765

Preisbereich
47,29 € - 37,83 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 14.0 75.0 M14 Edelstahl

20264802

Preisbereich
72,21 € - 57,77 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 66.0 M12 Edelstahl

20264789

Preisbereich
60,47 € - 48,38 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 124.0 M24x2.0 Edelstahl

20264864

Preisbereich
223,04 € - 178,43 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 48.0 M8 Edelstahl

20264918

Preisbereich
43,30 € - 34,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 66.0 M12 Edelstahl

20264949

Preisbereich
60,47 € - 48,38 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22