Menü Suche

Hohlschrauben-Kappen

Auf Lager

Eine Schutzkappe und eine Unterlegscheibe in einer einzigen Einheit. Diese Hohlschrauben-Kappen halten bei der Montage, der Lagerung und dem Versand alles zusammen.

Eine äußerst vielseitige Kappe, die deine Anwendung vor Schäden und dem Eindringen von Schmutz schützt. Das Produkt wird auch mit überbrückten Halteschlaufen geliefert. Die Kappen lassen sich auch mit Handschuhen gut greifen und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren individuellen Projektanforderungen gerecht zu werden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1083

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D d1 Kaufen
0,2887 € - 0,343 € 1973 Auf Lager
12.3 mm
24.0 mm
0,2722 € - 0,3222 € 1874 Auf Lager
10.3 mm
22.0 mm
0,2514 € - 0,2986 € 62 Auf Lager
8.3 mm
16.5 mm
0,2445 € - 0,5233 € 22242 Auf Lager
16.3 mm
28.0 mm
0,2929 € - 0,3311 € 1000 Auf Lager
14.3 mm
26.0 mm
Hohlschraubenkappe 11.6 mm M12 LDPE Schwarz

10074169

Preisbereich
0,343 € - 0,2887 €

Lagerbestände
1973 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Hohlschraubenkappe 9.6 mm M10 LDPE Schwarz

10074152

Preisbereich
0,3222 € - 0,2722 €

Lagerbestände
1874 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Hohlschraubenkappe 7.8 mm M8 LDPE Schwarz

10074145

Preisbereich
0,2986 € - 0,2514 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Hohlschraubenkappe 15.5 mm M16 LDPE Schwarz

10074749

Preisbereich
0,5233 € - 0,2445 €

Lagerbestände
22242 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Hohlschraubenkappe 13.6 mm M14 LDPE Schwarz

10074176

Preisbereich
0,3311 € - 0,2929 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790