Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Panel Thickness Range | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8569 € - 0,8569 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,9385 € - 0,9385 € | 1000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9416 € - 0,9416 € | 5 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 944 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,5199 € - 1,5199 € | 1787 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,6166 € - 1,6166 € | 1061 Auf Lager |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
0,8497 € - 0,8497 € | 494 Auf Lager |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
0,5278 € - 0,5706 € | 247 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | 10 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,3869 € - 0,4186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 3296 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,9589 € - 0,9589 € | 1029 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,4684 € - 0,5098 € | 976 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,514 € - 0,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9354 € - 0,9354 € | 350 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,0059 € - 1,0059 € | 998 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,8377 € - 1,8377 € | 2 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,6978 € - 0,6978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,0819 € - 1,0819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.