Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Für Plattenstärke Plattenstärkenbereich Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
1,1482 € - 1,1482 € 1000 Auf Lager
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,7254 € - 0,7254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83.8 mm
2.2 mm
76.2 mm
0,5292 € - 0,572 € 400 Auf Lager
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
0,7516 € - 0,7516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
1,0183 € - 1,0183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
1,1192 € - 1,1192 € 20 Auf Lager
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,7503 € - 0,7503 € 4528 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9216 € - 0,9216 € 2498 Auf Lager
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,9589 € - 0,9589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,4932 € - 0,5333 € 1499 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,5375 € - 0,5803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,9354 € - 0,9354 € 500 Auf Lager
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
1,18 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,6978 € - 0,6978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
1,0819 € - 1,0819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,1275 € - 0,1275 € 2997 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,1382 € - 0,1382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1105 € - 0,1105 € 470 Auf Lager
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,2102 € - 0,2102 € 795 Auf Lager
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1112 € - 0,1112 € 1496 Auf Lager
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
  • von 5
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 83.8 mm PC

TCG1-3.300-23

Preisbereich
1,1482 € - 1,1482 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    83.8 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 83.8 mm PC

TRCG-3.300

Preisbereich
0,7254 € - 0,7254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    83.8 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnappverschluss 1.6 mm 10.7 mm PA

ACGE-01

Preisbereich
0,572 € - 0,5292 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnappverschluss
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    10.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 139.7 mm PA

MPCG-550

Preisbereich
0,7516 € - 0,7516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.4 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 139.7 mm PA

MPCGCN-550

Preisbereich
1,0183 € - 1,0183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.4 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 215.9 mm PA

RCG-4

Preisbereich
1,1192 € - 1,1192 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    203.2 mm
  • Gesamtlänge
    215.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

RSDC-400

Preisbereich
0,7503 € - 0,7503 €

Lagerbestände
4528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 152.4 mm PA

RSDC-600

Preisbereich
0,9216 € - 0,9216 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 203.2 mm PA

RSDC-800

Preisbereich
0,9589 € - 0,9589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

RCGH-40

Preisbereich
0,5333 € - 0,4932 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 152.4 mm PA

RCGH-60

Preisbereich
0,5803 € - 0,5375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    139.7 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.125 in 114.3 mm PA

RDC-450-130

Preisbereich
0,9354 € - 0,9354 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    3.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 203.2 mm PA

RDC-800

Preisbereich
1,18 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 164.1 mm PA

RN-650-2

Preisbereich
0,6978 € - 0,6978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    152.4 mm
  • Gesamtlänge
    164.1 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 215.9 mm PA

RN-850-3

Preisbereich
1,0819 € - 1,0819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    203.2 mm
  • Gesamtlänge
    215.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung 500 1.6 mm 101.6 mm PA

21CGS00400

Preisbereich
0,1275 € - 0,1275 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung 500 1.6 mm 76.2 mm PA

21CGS00300

Preisbereich
0,1382 € - 0,1382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 152.4 mm PA

21CGS00600

Preisbereich
0,1105 € - 0,1105 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    139.7 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung 500 1.6 mm 127.0 mm PA

21CGS00500

Preisbereich
0,2102 € - 0,2102 €

Lagerbestände
795 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.3 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung 500 1.6 mm 139.7 mm PA

21CGS00550

Preisbereich
0,1112 € - 0,1112 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm