Menü Suche

Verriegelnde Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

This locking domed cap nut is made from natural Nylon and is used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant as well as aesthetically pleasing.
Artikelnr:

05M060100LCN

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1824 €
5000 - 9999 0,1462 €
10000 + 0,1218 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

182,40 €

1000 x 0,1824 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 10.0 mm
Gewindegröße M6
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Mutterndesign Locking Dome
Mutternform Sechskant

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns