Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Flansch

Auf Lager

Die geflanschten Rastbolzen von Essentra verfügen über einen Flansch mit Schraubenlöchern für zusätzliche Befestigung. Sie eignen sich ideal für geringe Materialstärken.

Seriennummer: SR6571

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Plattenhöhe Endkraft Abstand Montagebohrung Breite Unterteil Länge Unterteil Anfangsfederkraft Kaufen
20,3304 € - 20,3304 € 4 Auf Lager
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
7,633 € - 7,633 € 180 Auf Lager
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
8,0409 € - 9,7498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
8,8769 € - 11,0392 € 2 Auf Lager
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
17,2898 € - 19,2125 € 59 Auf Lager
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8,103 € - 8,103 € 67 Auf Lager
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
6,8502 € - 8,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
8,2737 € - 10,316 € 10 Auf Lager
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
11,1734 € - 13,9243 € 8 Auf Lager
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
19,0784 € - 21,2098 € 23 Auf Lager
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
6,8723 € - 8,5474 € 46 Auf Lager
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
7,7952 € - 9,7498 € 1 Auf Lager
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
11,2739 € - 13,0852 € 320 Auf Lager
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
16,9321 € - 18,7952 € 94 Auf Lager
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5,7391 € - 7,1739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
6,9817 € - 8,7173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
7,7455 € - 9,6774 € 22 Auf Lager
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
11,9465 € - 14,3047 € 21 Auf Lager
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10270998

Preisbereich
20,3304 € - 20,3304 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    40.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.5 mm
  • Nasenvorsprung
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

10196915

Preisbereich
7,633 € - 7,633 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    22.0 mm
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.5 mm
  • Endkraft
    24.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10196953

Preisbereich
9,7498 € - 8,0409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    27.5 mm
  • Breite Unterteil
    32.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    5.0 mm
  • Endkraft
    21.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10196991

Preisbereich
11,0392 € - 8,8769 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    37.5 mm
  • Breite Unterteil
    34.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    6.0 mm
  • Endkraft
    22.0 N
  • Anfangsfederkraft
    6.0 N
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm Schwarz

10270981

Preisbereich
19,2125 € - 17,2898 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    46.0 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    5.5 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm 4.0 mm PA Schwarz

10196908

Preisbereich
8,103 € - 8,103 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    19.0 mm
  • Breite Unterteil
    22.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.0 mm
  • Endkraft
    12.0 N
  • Anfangsfederkraft
    3.0 N
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10196946

Preisbereich
8,5513 € - 6,8502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    27.5 mm
  • Breite Unterteil
    32.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    5.0 mm
  • Endkraft
    21.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10196984

Preisbereich
10,316 € - 8,2737 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    33.0 mm
  • Breite Unterteil
    34.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    6.0 mm
  • Endkraft
    22.0 N
  • Anfangsfederkraft
    6.0 N
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10197028

Preisbereich
13,9243 € - 11,1734 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    40.0 mm
  • Breite Unterteil
    39.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    6.0 mm
  • Endkraft
    25.0 N
  • Anfangsfederkraft
    4.0 N
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm Schwarz

10271001

Preisbereich
21,2098 € - 19,0784 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    46.0 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    5.5 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

10196922

Preisbereich
8,5474 € - 6,8723 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    22.0 mm
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.5 mm
  • Endkraft
    24.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10196960

Preisbereich
9,7498 € - 7,7952 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    30.5 mm
  • Breite Unterteil
    32.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    5.0 mm
  • Endkraft
    21.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10197004

Preisbereich
13,0852 € - 11,2739 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    35.0 mm
  • Breite Unterteil
    39.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    6.0 mm
  • Endkraft
    25.0 N
  • Anfangsfederkraft
    4.0 N
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10270974

Preisbereich
18,7952 € - 16,9321 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    40.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.5 mm
  • Nasenvorsprung
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm 4.0 mm PA Schwarz

10196892

Preisbereich
7,1739 € - 5,7391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    16.5 mm
  • Breite Unterteil
    22.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.0 mm
  • Endkraft
    12.0 N
  • Anfangsfederkraft
    3.0 N
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

10196939

Preisbereich
8,7173 € - 6,9817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.5 mm
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    4.5 mm
  • Endkraft
    24.0 N
  • Anfangsfederkraft
    5.0 N
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10196977

Preisbereich
9,6774 € - 7,7455 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    33.0 mm
  • Breite Unterteil
    34.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    6.0 mm
  • Endkraft
    22.0 N
  • Anfangsfederkraft
    6.0 N
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10197011

Preisbereich
14,3047 € - 11,9465 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    35.0 mm
  • Breite Unterteil
    39.0 mm
  • Kompatible Plattenhöhe
    6.0 mm
  • Endkraft
    25.0 N
  • Anfangsfederkraft
    4.0 N