Menü Suche

Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

Artikelnr:

1220766

10 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 10,6034 €
50 - 99 10,0732 €
100 - 199 9,571 €
200 + 8,5106 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

106,03 €

10 x 10,6034 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindegröße M16
Bolzenlänge 10.0 mm
Endkraft 35.00 N
Kopfdurchmesser 33.0 mm
Knopfhöhe 25.5 mm
Gesamtlänge 47.5 mm
Oberfläche Matt
Hauptmaterial Polyamid
Griffverriegelungstyp Nicht verriegelnd
Zolltarifnummer 7318190090
Korpusgewindegröße M16

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns