Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
14,089 € - 14,089 € 20 Auf Lager
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
14,5247 € - 16,1337 € 3 Auf Lager
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Nicht verriegelnd
25.0 mm
11.00 N
11,588 € - 12,8694 € 260 Auf Lager
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Ruheposition
18.2 mm
4.00 N
8,8142 € - 11,0107 € 28 Auf Lager
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
6,4136 € - 8,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
8,6445 € - 9,8421 € 152 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
13,9396 € - 15,4901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Nicht verriegelnd
25.0 mm
11.00 N
6,6438 € - 8,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Verriegelnd
28.0 mm
10.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 13 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
7,8059 € - 9,2366 € 50 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
9,1606 € - 10,8418 € 78 Auf Lager
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
5,7975 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,7637 € - 8,038 € 210 Auf Lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,9413 € - 8,6866 € 39 Auf Lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
6,2361 € - 7,8058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,0083 € - 6,5287 € 97 Auf Lager
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nicht verriegelnd
17.5 mm
1.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
7,6977 € - 9,2366 € 20 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
8,4756 € - 10,6048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
11,3487 € - 14,1929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.0 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10196632

Preisbereich
14,089 € - 14,089 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    20.5 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    68.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M12 x 1.5 Stahl Schwarz

10270677

Preisbereich
16,1337 € - 14,5247 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Endkraft
    20.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    61.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 18.2 mm M10 x 1.0 Stahl Grau

10280836

Preisbereich
12,8694 € - 11,588 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Endkraft
    9.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtlänge
    30.4 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M16 PA Schwarz

10196434

Preisbereich
11,0107 € - 8,8142 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    20.5 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    68.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10637814

Preisbereich
8,024 € - 6,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196601

Preisbereich
9,8421 € - 8,6445 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    17.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M12 x 1.5 Stahl Schwarz

10270639

Preisbereich
15,4901 € - 13,9396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Endkraft
    25.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10628621

Preisbereich
8,2944 € - 6,6438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.00 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10196038

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

10196106

Preisbereich
9,2366 € - 7,8059 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Preisbereich
10,8418 € - 9,1606 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196335

Preisbereich
7,0089 € - 5,7975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196373

Preisbereich
8,038 € - 6,7637 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196410

Preisbereich
8,6866 € - 6,9413 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    16.5 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 x 0.75 PA Schwarz

10634417

Preisbereich
7,8058 € - 6,2361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 0.75
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 17.5 mm Aluminium Grau

10281062

Preisbereich
6,5287 € - 6,0083 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    8.1 mm
  • Endkraft
    7.00 N
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Knopfhöhe
    18.5 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10196007

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

10196083

Preisbereich
9,2366 € - 7,6977 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Preisbereich
10,6048 € - 8,4756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Preisbereich
14,1929 € - 11,3487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm