Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
8,5106 € - 10,6034 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
7,5542 € - 9,0644 € 20 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
8,3176 € - 10,4071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
11,1371 € - 13,9283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.0 N
6,1409 € - 7,043 € 118 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
7,0906 € - 8,2874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,066 € - 7,5859 € 464 Auf Lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
8,0915 € - 9,3822 € 29 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
9,0082 € - 10,5844 € 60 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
8,5042 € - 10,6396 € 71 Auf Lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
15,9835 € - 17,761 € 40 Auf Lager
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Nicht verriegelnd
31.0 mm
10.00 N
13,6797 € - 15,2012 € 87 Auf Lager
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Nicht verriegelnd
21.0 mm
8.00 N
13,7348 € - 13,7348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Rest Position
24.0 mm
4.00 N
7,8308 € - 8,1558 € 151 Auf Lager
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Nicht verriegelnd
17.5 mm
1.00 N
6,1489 € - 7,6965 € 6 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
6,501 € - 8,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.00 N
8,4793 € - 10,5844 € 48 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
6,2318 € - 7,7794 € 240 Auf Lager
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
4.0 N
8,7466 € - 10,9298 € 20 Auf Lager
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
11,1371 € - 13,9283 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.0 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

1220766

Preisbereich
10,6034 € - 8,5106 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

1220774

Preisbereich
9,0644 € - 7,5542 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

1220788

Preisbereich
10,4071 € - 8,3176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5

1220796

Preisbereich
13,9283 € - 11,1371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

1220801

Preisbereich
7,043 € - 6,1409 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

1220805

Preisbereich
8,2874 € - 7,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

1220820

Preisbereich
7,5859 € - 6,066 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

1220824

Preisbereich
9,3822 € - 8,0915 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

1220828

Preisbereich
10,5844 € - 9,0082 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

1220839

Preisbereich
10,6396 € - 8,5042 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    16.5 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Stahl Schwarz

491233

Preisbereich
17,761 € - 15,9835 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Endkraft
    25.00 N
  • Kopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

491235

Preisbereich
15,2012 € - 13,6797 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Endkraft
    17.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    51.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 24.0 mm M12 x 1.75 Stahl Grau

497513

Preisbereich
13,7348 € - 13,7348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Endkraft
    9.00 N
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.4 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Rastmechanismus-Kolben 17.5 mm Aluminium Schwarz

497563

Preisbereich
8,1558 € - 7,8308 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    8.0 mm
  • Endkraft
    7.0 N
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Knopfhöhe
    18.5 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

1220748

Preisbereich
7,6965 € - 6,1489 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

1220756

Preisbereich
8,12 € - 6,501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.00 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

1220764

Preisbereich
10,5844 € - 8,4793 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M8 x 1.0

1220772

Preisbereich
7,7794 € - 6,2318 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Endkraft
    12.0 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

1220784

Preisbereich
10,9298 € - 8,7466 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16

1220794

Preisbereich
13,9283 € - 11,1371 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm