Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.
Seriennummer: SR5408
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Endkraft | Korpusgewindegröße | Bolzenlänge | Griffverriegelungstyp | Kopfdurchmesser | Anfangsfederkraft | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6578 € - 6,8504 € | 59 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,6078 € - 7,6078 € | 310 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,4288 € - 10,5015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,5772 € - 8,2353 € | 28 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,1548 € - 9,7968 € | 20 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,6157 € - 7,6965 € | 45 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,3294 € - 7,9219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
9,0398 € - 10,5844 € | 10 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,1903 € - 7,7379 € | 19 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
8,1693 € - 10,2049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,6632 € - 13,8315 € | 12 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,0776 € - 6,9365 € | 755 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,1556 € - 7,705 € | 230 Auf Lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,6499 € - 10,8054 € | 18 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,294 € - 7,8744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,951 € - 6,7845 € | 233 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,5199 € - 8,1397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,5106 € - 10,6034 € | 13 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
7,6603 € - 9,0644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.