Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.
Seriennummer: SR5408
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Endkraft | Korpusgewindegröße | Bolzenlänge | Griffverriegelungstyp | Kopfdurchmesser | Anfangsfederkraft | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1978 € - 10,6034 € | 50 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
8,4979 € - 10,6396 € | 26 Auf Lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,068 € - 13,8315 € | 18 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,8002 € - 7,2261 € | 235 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,9964 € - 8,3044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,1951 € - 7,4339 € | 235 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,9019 € - 9,4928 € | 218 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
12,7474 € - 12,7474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.