Menü Suche

Innensechskant- und Torxschlüssel ‒ S-förmig

In Produktion

Innensechskantschlüssel sind unter vielen Namen bekannt, darunter Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel und L-Schlüssel. Ein einzelner Schlüssel ist eine L-förmige sechseckige Stange, obwohl einige zusammenklappbare Sets mehrdimensionale gerade Stangen haben, die an einem Griff befestigt sind, der einem Messer mit mehreren Werkzeugen ähnelt. Die Inbusschlüssel werden zum Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben verwendet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsselgröße Kaufen
0,0787 € - 0,1224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
0,1573 € - 0,2447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Inbusschlüssel 4.0 mm Stahl

10378588

Preisbereich
0,1224 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    20.0 mm
  • Schlüsselgröße
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
  • Oberfläche
    Verzinkt
Inbusschlüssel 5.0 mm Stahl

10378595

Preisbereich
0,2447 € - 0,1573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    20.0 mm
  • Schlüsselgröße
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
  • Oberfläche
    Verzinkt