Menü Suche

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Auf Lager

Stirnflächenschutz, der als Schutzschild dient, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

Das konische Design sorgt für eine starke Haftung am Kragen der Rohranwendung und erfordert keine Befestigungselemente für die Montage. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich für DIN- und ANSI-Flansche.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1354

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 Compatible Nominal Pipe Sizes Fitting Shape d1 D H Typ Kaufen
29,5423 € - 44,3135 € 32 Auf Lager
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
1
0,3205 € - 0,6267 € 994 Auf Lager
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
3
1,741 € - 3,395 € 736 Auf Lager
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
3
1,0584 € - 2,0602 € 1732 Auf Lager
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
3
4,9053 € - 29,4042 € 35 Auf Lager
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
1
31,159 € - 49,205 € 168 Auf Lager
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
1
24,8719 € - 39,2701 € 144 Auf Lager
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
1
0,7489 € - 1,4566 € 1866 Auf Lager
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
3
1,4094 € - 2,7363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
3
7,655 € - 7,655 € 62 Auf Lager
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
3
4,4078 € - 9,5757 € 301 Auf Lager
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
3
1,039 € - 3,3079 € 550 Auf Lager
Tapered Profile
103.0 mm
2
3,261 € - 5,154 € 44 Auf Lager
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
1
  • von 2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 122.0 mm LDPE Gelb

32441

Preisbereich
4,0762 € - 2,4319 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 162.0 mm LDPE Gelb

32443

Preisbereich
27,3453 € - 4,5736 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 530.0 mm LDPE Gelb

32450

Preisbereich
41,5362 € - 27,6908 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 310.0 mm LDPE Gelb

34338

Preisbereich
37,8745 € - 25,2727 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 58.3 mm LDPE Gelb

494284

Preisbereich
0,737 € - 0,3799 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 102.7 mm LDPE Gelb

494288

Preisbereich
2,655 € - 1,3638 €

Lagerbestände
1945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 345.0 mm LDPE Gelb

494295

Preisbereich
5,3889 € - 5,3889 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 189.5 mm LDPE Gelb

494292

Preisbereich
4,8168 € - 2,4733 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • D
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 410.0 mm LDPE Gelb

32448

Preisbereich
23,1724 € - 14,6606 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 285.0 mm LDPE Gelb

32446

Preisbereich
14,4948 € - 9,6586 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 245.0 mm LDPE Gelb

34337

Preisbereich
15,0475 € - 10,0455 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 725.0 mm LDPE Gelb

34370

Preisbereich
79,1482 € - 52,7562 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 78.0 mm LDPE Gelb

494286

Preisbereich
2,0805 € - 1,0681 €

Lagerbestände
691 Auf Lager
Merkmale
  • D
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 215.0 mm LDPE Gelb

494293

Preisbereich
15,6244 € - 3,6202 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • D
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 163.0 mm LDPE Gelb

494291

Preisbereich
4,5267 € - 2,3075 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • D
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 102.0 mm LDPE Gelb

32440

Preisbereich
3,8413 € - 2,2937 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Konisches Profil 45.0 mm LDPE Gelb

31648

Preisbereich
5,078 € - 0,6383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Typ
    2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 345.0 mm LDPE Gelb

32447

Preisbereich
16,3326 € - 10,3356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 218.0 mm LDPE Gelb

32445

Preisbereich
43,0561 € - 7,1714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 165.0 mm LDPE Gelb

34335

Preisbereich
35,0418 € - 5,8449 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 570.0 mm LDPE Gelb

32451

Preisbereich
44,3135 € - 29,5423 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 45.0 mm LDPE Gelb

494283

Preisbereich
0,6267 € - 0,3205 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 137.0 mm LDPE Gelb

494290

Preisbereich
3,395 € - 1,741 €

Lagerbestände
736 Auf Lager
Merkmale
  • D
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 88.0 mm LDPE Gelb

494287

Preisbereich
2,0602 € - 1,0584 €

Lagerbestände
1732 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 188.0 mm LDPE Gelb

32444

Preisbereich
29,4042 € - 4,9053 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 625.0 mm LDPE Gelb

32452

Preisbereich
49,205 € - 31,159 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 465.0 mm LDPE Gelb

32449

Preisbereich
39,2701 € - 24,8719 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 70.0 mm LDPE Gelb

494285

Preisbereich
1,4566 € - 0,7489 €

Lagerbestände
1866 Auf Lager
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 122.0 mm LDPE Gelb

494289

Preisbereich
2,7363 € - 1,4094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 408.0 mm LDPE Gelb

494296

Preisbereich
7,655 € - 7,655 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • D
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 270.0 mm LDPE Gelb

494294

Preisbereich
9,5757 € - 4,4078 €

Lagerbestände
301 Auf Lager
Merkmale
  • D
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
Stirnflächenschutz Konisches Profil 103.0 mm LDPE Gelb

110295

Preisbereich
3,3079 € - 1,039 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Typ
    2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 138.0 mm LDPE Gelb

32442

Preisbereich
5,154 € - 3,261 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE