Menü Suche

Isolierhülse für Kabelschuhe 25.4 mm PVC Transparent

Diese Kabelschuhhülse wird zur Isolierung und zum Schutz von Drahtenden verwendet. Diese Art von Hülse ist für gerade Kabelschuhe ausgelegt und muss angebracht werden, bevor der Kabelschuh mit dem Kabel verbunden wird.
Artikelnr:

10490

603 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2000 - 19999 0,1053 €
20000 + 0,0468 €
Verpackungseinheit (VPE): 20000

Bestelleinheit: VPE 2000

Gesamtpreis:

210,60 €

2000 x 0,1053 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Clear
Hauptmaterial Weiches Polyvinylchlorid
Ausrichtung Gerade
Ausführung Standard
Länge Unterteil 7.4 mm
Innenhöhe 7.4 mm
Innenbreite 2.0 mm
Gesamtlänge 25.4 mm
Schaftlänge 25.4 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns