Menü Suche

Isolierhülse für Kabelschuhe 16-14 24.6 mm PVC Transparent Blau

Schnell anbringbare Steckerisolierung. Wird am besten auf Draht vorinstalliert und über die Klemme geschoben, um Schutz zu bieten.
Artikelnr:

238040

14788 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1327 €
5000 - 9999 0,1264 €
10000 - 19999 0,1196 €
20000 + 0,113 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

132,70 €

1000 x 0,1327 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Transparent Blau
Hauptmaterial Weiches Polyvinylchlorid
Ausrichtung Gerade
Länge Unterteil 5.0 mm
Gesamtlänge 24.6 mm
Schlauchhüllendurchmesser 5.1 mm
Wandstärke 1 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns