Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.
Seriennummer: SR2807
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Ausführung | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4601 € - 0,485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Standard
|
|
||
0,2418 € - 0,268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,113 € - 0,1327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0645 € - 0,1329 € | 975 Auf Lager |
|
Standard
|
|
||
0,0652 € - 0,1503 € | 5400 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0461 € - 0,1033 € | 20000 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
10145 | 0,08 € - 0,1642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
|
0,2418 € - 0,268 € | 4000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,113 € - 0,1327 € | 4000 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0468 € - 0,1053 € | 603 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0958 € - 0,0958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0461 € - 0,103 € | 15755 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,3413 € - 0,3592 € | 75 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,2915 € - 0,3081 € | 2152 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,113 € - 0,1327 € | 1067 Auf Lager |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
0,0666 € - 0,1497 € | 10542 Auf Lager |
|
Standard
|
|
||
0,0829 € - 0,1857 € | 4936 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0766 € - 0,1581 € | 33981 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,4014 € - 0,4014 € | 36982 Auf Lager |
|
|
|
||
0,2251 € - 0,2251 € | 10000 Auf Lager |
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.