Menü Suche

Kabelbinder - Elematic 2-Lock

Auf Lager

Elematic 2-Lock™ Kabelbinder sind professionelle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 (PA) mit einem Doppelverschlusssystem aus Edelstahl. Eine hocheffiziente und zuverlässige Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen und Branchen.

Die Doppelklemmbacke ist aus Edelstahl AISI 316 und wird während des Fertigungsprozesses direkt in den Kabelbinderkopf eingesetzt. Die innovative Doppelklemmbacke aus Stahl sorgt für einen Sperrmechanismus auf beiden Seiten des Kabelbinders und ist damit hervorragend für das Bündeln und Sichern von Kabeln geeignet.

Das glatte Profil ohne Zähne ermöglicht eine Reihe von Anpassungsoptionen entlang der Länge des Kabelbinders und korrigiert durchgehend die Spannung bei einer großen Vielzahl von Kabelbündeldurchmessern. Diese Kabelbinder verfügen über einen Installationstemperaturbereich von -40 C bis 60 C und halten Betriebstemperaturen von -40 C bis 85 C stand.

Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl. Die schwarze Ausführung ist aus UV-beständigem Polyamid (PA), ideal für Anwendungen im Freien unter extremen Bedingungen.

  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌
  • ‌Halogenfrei
  • Farben: Natur und Schwarz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopftyp Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Zahnmaterial Gesamtbreite Hauptmaterial Kaufen
0,1561 € - 0,4378 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
82.0 mm
295.0 mm
Edelstahl
3.5 mm
Polyamid 6.6
0,1819 € - 0,5119 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
80.0 mm
290.0 mm
Edelstahl
4.5 mm
Polyamid 6.6
0,2662 € - 0,7434 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
55.0 mm
220.0 mm
Edelstahl
7.5 mm
Polyamid 6.6
0,1228 € - 0,3428 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
50.0 mm
200.0 mm
Edelstahl
2.5 mm
Polyamid 6.6
0,1096 € - 0,3074 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
21.0 mm
100.0 mm
Edelstahl
2.5 mm
Polyamid 6.6
0,1266 € - 0,3541 € 13619 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
34.0 mm
140.0 mm
Edelstahl
3.5 mm
Polyamid 6.6
0,158 € - 0,4443 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
50.0 mm
200.0 mm
Edelstahl
4.5 mm
Polyamid 6.6
0,1996 € - 0,5535 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
102.0 mm
365.0 mm
Edelstahl
4.5 mm
Polyamid 6.6
0,5087 € - 0,9143 € 1194 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
100.0 mm
360.0 mm
Edelstahl
7.5 mm
Polyamid 6.6
0,1315 € - 0,3686 € 24598 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
50.0 mm
200.0 mm
Edelstahl
2.5 mm
Polyamid 6.6
0,169 € - 0,4749 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
82.0 mm
295.0 mm
Edelstahl
3.5 mm
Polyamid 6.6
0,2012 € - 0,5618 € 3633 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
80.0 mm
290.0 mm
Edelstahl
4.5 mm
Polyamid 6.6
0,4571 € - 0,8242 € In Produktion
Doppelt stahlverzahnter Kopf
55.0 mm
220.0 mm
Edelstahl
7.5 mm
Polyamid 6.6
0,1163 € - 0,3251 € 9 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
21.0 mm
100.0 mm
Edelstahl
2.5 mm
Polyamid 6.6
0,1362 € - 0,3815 € 7598 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
34.0 mm
140.0 mm
Edelstahl
3.5 mm
Polyamid 6.6
0,1722 € - 0,4813 € 18 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
50.0 mm
200.0 mm
Edelstahl
4.5 mm
Polyamid 6.6
0,2173 € - 0,6053 € 1900 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
102.0 mm
365.0 mm
Edelstahl
4.5 mm
Polyamid 6.6
0,565 € - 1,0174 € 489 Auf Lager
Doppelt stahlverzahnter Kopf
100.0 mm
360.0 mm
Edelstahl
7.5 mm
Polyamid 6.6
Kabelbinder 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Natur

1334549

Preisbereich
0,4378 € - 0,1561 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    82.0 mm
Kabelbinder 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Natur

1334555

Preisbereich
0,5119 € - 0,1819 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
Kabelbinder 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Natur

1334559

Preisbereich
0,7434 € - 0,2662 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
Kabelbinder 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Natur

1334543

Preisbereich
0,3428 € - 0,1228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Natur

1334541

Preisbereich
0,3074 € - 0,1096 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    21.0 mm
Kabelbinder 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Natur

1334545

Preisbereich
0,3541 € - 0,1266 €

Lagerbestände
13619 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    34.0 mm
Kabelbinder 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Natur

1334551

Preisbereich
0,4443 € - 0,158 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Natur

1334557

Preisbereich
0,5535 € - 0,1996 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Natur

1334561

Preisbereich
0,9143 € - 0,5087 €

Lagerbestände
1194 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
Kabelbinder 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Schwarz

1334544

Preisbereich
0,3686 € - 0,1315 €

Lagerbestände
24598 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Schwarz

1334550

Preisbereich
0,4749 € - 0,169 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    82.0 mm
Kabelbinder 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Schwarz

1334556

Preisbereich
0,5618 € - 0,2012 €

Lagerbestände
3633 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
Kabelbinder 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Schwarz

1334560

Preisbereich
0,8242 € - 0,4571 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
Kabelbinder 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Schwarz

1334542

Preisbereich
0,3251 € - 0,1163 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    21.0 mm
Kabelbinder 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Schwarz

1334546

Preisbereich
0,3815 € - 0,1362 €

Lagerbestände
7598 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    34.0 mm
Kabelbinder 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Schwarz

1334552

Preisbereich
0,4813 € - 0,1722 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Schwarz

1334558

Preisbereich
0,6053 € - 0,2173 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Schwarz

1334562

Preisbereich
1,0174 € - 0,565 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Doppelt stahlverzahnter Kopf
  • Zahnmaterial
    Edelstahl
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm