Menü Suche

Kabelbinder 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blau

Dieser metalldetektierbare Kabelbinder ist aus Nylon 6/6 mit Metallpartikeln und Polypropylen gefertigt. Er verfügt über einen nicht lösbaren Kopf. Aufgrund der Metalldispersion über den gesamten Körper eignet sich dieser Kabelbinder besonders für den Einsatz in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie. Er ist röntgensichtbar und die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Er kann als Teil des HACCP-Prozesses verwendet werden und ist halogenfrei. Er hat eine Entflammbarkeitsklasse UL94 und kann bei einer Betriebstemperatur von -40 °C bis 85 °C (Dauerbetrieb) eingesetzt werden.
Artikelnr:

494663

1296 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,666 €
1000 - 1999 0,6328 €
2000 + 0,5997 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

66,60 €

100 x 0,666 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Blau
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Besondere Merkmale Metalldetektierbar
Gesamtlänge 185.0 mm
Gesamtbreite 4.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns