Menü Suche

Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blau

This metal detectable cable tie is made of polypropylene with metal particles. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Artikelnr:

494671

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,4517 €
1000 - 1999 0,3802 €
2000 + 0,3375 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

45,17 €

100 x 0,4517 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Blau
Kopftyp Metallzahn-Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Besondere Merkmale Metalldetektierbar
Gesamtlänge 92.0 mm
Gesamtbreite 2.4 mm
Hauptmaterial Polypropylen
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns