Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
1,2049 € - 1,2961 € 31 Auf Lager
LDPE
Black
330.0 mm
12.7 mm
Nein
Yes
0,7643 € - 0,8236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grau
152.4 mm
12.7 mm
Nein
No
4,4827 € - 6,8708 € 585 Auf Lager
PE; PP
Black
300.0 mm
24.0 mm
Ja
No
  • von 3
Kabelbinder 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Schwarz

RKW-8-13-BK

Preisbereich
1,2961 € - 1,2049 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 152.4 mm | 6 in ; Bandbreite 12.7 mm | 0.5 in ; Grau

RKW-8-6-GY

Preisbereich
0,8236 € - 0,7643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Klettbandgurt 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

1347341

Preisbereich
6,8708 € - 4,4827 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder