Menü Suche

Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M3 3.6 mm PA Schwarz

Selbstklebender Kabelbinderhalter, für dessen Montage kein Werkzeug erforderlich ist. Empfohlen für leichte Drahtbündel. Der Halter hat ein zentriertes Schraubenloch, falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird.
Artikelnr:

494644

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1533 €
1000 - 1999 0,1464 €
2000 + 0,1381 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

15,33 €

100 x 0,1533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Klebeband
Gesamthöhe 3.9 mm
Gesamtlänge 19.0 mm
Gesamtbreite 19.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns